A eletrônica de pesagem do modelo E1932 oferece uma combinação de máxima precisão e economia. Eles são ideais para aplicações móveis, como balanças para empilhadeiras, cabines e guindastes, para balanças de plataforma, bem como para aplicações OEM.
Com uma caixa robusta e diversas possibilidades de alimentação de tensão, o E1932 é o parceiro ideal para aplicações de pesagem simples até aplicações em condições operacionais industriais difíceis.
Também estão disponíveis componentes eletrônicos de pesagem digital ultraplanos com painel frontal feito de aço inoxidável. Este modelo também pode ser entregue com uma caixa IP65 feita de aço inoxidável para montagem em parede ou mesa.
Uma operação contínua de até 75 horas é possível no modo de bateria recarregável. O instrumento é configurado e ajustado usando o teclado através da interface óptica integrada ou software de PC. Todas as configurações podem ser salvas e transferidas para outro instrumento. Podem ser usados até 10 pontos de linearização.
Opção:
4 … 20 mA / DC 0 … 10 V input