Como complemento ao instrumento individual CPG1200, o manômetro digital também está disponível como parte de uma caixa de medição. De acordo com a necessidade do cliente, as caixas de medição são montadas em diferentes versões. Todos os casos de medição são entregues em um prático estojo com inserções de espuma adaptadas individualmente.
Áreas de aplicação
Com a caixa de medição, o serviço e a manutenção são mais completos, seguros e flexíveis. A caixa de medição tem acabamento de alta qualidade, é prática e robusta e também é adequada para uso em serviços. Ambos os conjuntos de conexão contêm vários acoplamentos de teste para adaptação dos instrumentos de calibração WIKA aos processos existentes com acoplamentos de liberação rápida série MINIMESS® 1620 ou MINIMESS® 1215.
Dois conjuntos de conexões para sistemas diferentes
Na prática, é comum encontrar acoplamentos de teste das séries 1620 e 1215.
Os números representam os tamanhos de rosca do acoplamento de teste: 1620 representa o tamanho de rosca M16 x 2 e 1215 representa o tamanho de rosca M12 x 1,5.
Por esta razão, a WIKA oferece um conjunto de conexões para cada um dos dois sistemas.