Os indicadores de campo da série DIH são indicadores de loop de corrente de 4 ... 20 mA que podem, além disso, oferecer um sinal HART® sobreposto comunicação entre o transmissor conectado e a sala de controle. Assim, a faixa de indicação e as unidades são adotadas automaticamente dependendo das configurações do HART® conectado transmissor.
As unidades comuns de temperatura e pressão já estão salvas de fábrica. Uma “unidade de usuário” adicional pode ser programada opcionalmente.
Com este indicador de campo é possível exibir alarmes de faixa, bem como valores MIN e MAX. Sinais de corrente de erro dos transmissores conectados também são detectados e exibidos. O indicador pode ser usado em conjunto com qualquer transmissor de 4 ... 20 mA.
Os indicadores de campo são alimentados diretamente pelo circuito de corrente de 4 ... 20 mA, com uma queda de tensão resultante inferior a 3 V.
Os indicadores de campo podem ser montados diretamente na parede. Um kit opcional de montagem em tubo está disponível para montagem em tubos com diâmetro de 1 ... 2\".
Os módulos básicos modelos DIH5x-B, DIH5x-Z também estão disponíveis separadamente para montagem em outros gabinetes adequados.
Os indicadores de campo consistem em uma caixa de campo de alumínio ou aço inoxidável com um módulo de exibição integrado.