As válvulas de bloqueio modelo CV foram desenvolvidas para os requisitos da indústria de processo. As peças molhadas são adequadas especificamente para aplicações com gás natural e fluidos agressivos, mas também para água e óleo hidráulico.
O design simples e robusto, com fator de segurança de 4:1, permite às válvulas de retenção modelo CV um amplo espectro de utilização. O design da válvula e os materiais de vedação de alta qualidade garantem alta durabilidade e estanqueidade.
O elemento de vedação (pistão) possui um sistema de vedação duplo composto por um O-ring elástico e um cone metálico. Com qualquer pressão de retorno, o anel O-ring macio e, em seguida, a face de vedação do cone de metal impedem o fluxo reverso do meio. Este princípio de vedação dupla garante uma estanqueidade confiável.