Na metrologia, a consideração mais importante é a qualidade da medição fundamental. A tecnologia de ponte da ASL representa o máximo desempenho em medição de termorresistência. Ele explora as vantagens inerentes da tecnologia de ponte CA para manter medições repetíveis da mais alta precisão sob condições operacionais práticas. A ponte de termorresistência de padrão primário modelo CTR9000 foi projetada especificamente para termometria de resistência para fornecer a melhor precisão possível.
O 25/30 Hz ou 75/90 Hz a frequência operacional (frequência de alimentação de 60 Hz) fornece medição rápida e contínua com alta imunidade a erros de EMF térmicos e fontes de ruído de frequência de alimentação. Medições práticas envolvem cabos, conectores e ambientes operacionais imperfeitos. O CTR9000 atinge todas as suas especificações sob uma ampla gama de condições operacionais reais. A tecnologia de ponte CA sempre superará as medições feitas com tecnologia CC com inversão de corrente lenta. Esses benefícios são inerentes aos fundamentos da medição elétrica e não apenas à implementação.