O desempenho da ponte de termometria de resistência modelo CTR6500 é melhorado significativamente com o uso da comprovada tecnologia de ponte CA. Devido à eliminação de erros térmicos de EMF e ao cancelamento automático dos efeitos de reatância da sonda e do cabo, o CTR6500 oferece estabilidade excepcional com o tempo e a temperatura ambiente e possui uma excelente resolução graças ao ruído inerentemente baixo. Isso torna o CTR6500 perfeitamente adequado para medição e calibração de temperatura de alta precisão.
O CTR6500 possui resistores padrão internos de 25 Ω e 100 Ω e também pode ser usado com resistores padrão externos. Possui uma faixa de relação de resistência de 0 ... 4,9999999 ou 0 ... 500 Ω e é capaz de medir faixas de temperatura para atender aos padrões ITS 90, CVD e EN 60751. Os resultados são mostrados na tela VFD multifuncional de grande escala. A média, os valores mínimo e máximo, o desvio padrão e a taxa de amostragem também podem ser exibidos em um display gráfico separado. Para garantir a confiabilidade a longo prazo, o CTR6500 utiliza tecnologia de montagem em superfície sem relés mecânicos.