Seja em laboratórios, oficinas ou no local, a série CTM9350 de calibradores multifuncionais de temperatura pode atender a qualquer requisito de calibração. Todos os instrumentos podem ser equipados, com um instrumento de medição integrado. Isto permite a medição de resistências, tensões termoelétricas e também sinais de corrente (de termômetros com transmissor 0/4 ... 20 mA) e sua exibição direta na unidade selecionada.
Usar um calibrador de poço seco ou um banho de microcalibração para calibrar termômetros de superfície ou termômetros sem contato não reflete a aplicação e pode resultar em valores falsos. Nestes casos deverá ser utilizado o calibrador multifuncional modelo CTM9350-165.
Com este calibrador multifuncional de temperatura, na faixa de temperatura de -30 ... +165 °C [-22 ... +329 °F], você pode cobrir não apenas as funções comuns, mas também, com inserções especiais, isso pode ser usado como calibrador de temperatura de superfície e corpo negro infravermelho. Como ter quatro instrumentos em um!
É operado através de uma grande tela sensível ao toque colorida. As tarefas de teste podem ser criadas e automatizadas por meio da interface do usuário, economizando muito tempo do usuário. A operação é intuitiva e rápida.