Banho de micro calibração
Versão portátil
Aplicações
- Calibração na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia
- Calibração de sensores de temperatura curtos no local
- Calibração simultânea de vários sensores
Características especiais
- Duas faixas: -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F] e 40 ... 225 °C [104 ... 437 °F], opcionalmente 255 °C [491 °F]
- Tanque grande de Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 pol.]
- Curto tempo de resposta da temperatura do banho
- Agitador continuamente ajustável
Descrição
Gama de aplicações
Os novos banhos de microcalibração WIKA são o complemento perfeito para os calibradores de poço seco de temperatura das séries CTD9100 e CTD9300.
Em calibradores de temperatura de bloco seco, como resultado de sua baixa profundidade de inserção e dos erros de condução de calor resultantes, sondas curtas levam a um aumento significativo na incerteza de medição. Mesmo ao comparar os itens de teste com um termômetro de referência externo, eles não podem ser muito curtos. Quando o comprimento da haste cai abaixo de 70 mm [2,76 pol.], um banho de microcalibração é definitivamente preferível a um calibrador de temperatura de bloco seco.
Se várias sondas forem calibradas ao mesmo tempo, o microbanho tem vantagens adicionais: Termômetros com diferentes diâmetros de haste podem ser calibrados juntos, sem a necessidade de fornecer exatamente os insertos corretos. Esta abordagem é particularmente útil para calibração no local, quando há uma grande variedade de itens de teste e seus diâmetros de haste são variados ou desconhecidos.
Para faixas de temperatura de -35 ... +255 °C [-31 ... +491 °F]
Os banhos de microcalibração CTB9100 estão disponíveis em duas versões:
- CTB9100-165 for -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F]
- CTB9100-225 for 40 ... 225 °C [104 ... 437 °F]
opcionalmente 255 °C [491 °F]
Os instrumentos são normalmente usados na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia, especialmente para calibração no local.
Fácil de usar
Os banhos de microcalibração da série CTB9100 operam com tanques de líquidos com temperatura controlada e faixa de trabalho útil de Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 pol] de profundidade. A profundidade máxima de inserção dos itens de teste reduz os erros de condução de calor e, portanto, leva a menores incertezas de medição.
A temperatura de calibração, ajustada simplesmente através de duas teclas no controlador, pode ser controlada muito rapidamente.
A temperatura real e definida podem ser exibidas simultaneamente em um grande display LCD de alto contraste de 4 dígitos. Assim, os erros de leitura são praticamente eliminados.