Instrumento de pressão de precisão
Versão premium
Aplicações
- Padrão de pressão para laboratórios de calibração
- Padrão de transferência com sensor externo
- Fabricação de instrumentos de pressão
- Medição de pressão diferencial
- Monitoramento simultâneo de pressão de 3 canais
Características especiais
- Faixas de pressão: de 0 ... 25 mbar até 0 ... 2.890 bar [0 ... 0,36 até 0 ... 42.000 psi]
- Precisão de até 0,008 % de IS (IntelliScale)
- A pressão externa varia de 25 mbar a 1.000 bar [0,36 psi a 15.015 psi]
- Precisão 0,004 % FS
- Sensores removíveis/intercambiáveis
Descrição
Aplicação
O indicador de pressão digital modelo CPG2500 é usado em laboratórios de calibração e instalações de fabricação como fonte para medição precisa de pressão. É usado para verificar a precisão de indicadores/transmissores de pressão de campo ou como padrão de laboratório e sempre que houver necessidade de um alto nível de precisão de pressão na fabricação, teste e calibração de instrumentos ou manômetros de pressão.
Funcionalidade
O indicador digital de pressão CPG2500 pode ser configurado com um, dois ou três sensores de pressão. Dois sensores são internos e o terceiro é externo. Os sensores de pressão são isolados pneumaticamente para que um canal possa ser configurado com um sensor de até 2.895 bar [42.000 psi] e outro de até 25 mbar [10 inH2O]. Um sensor de referência barométrica opcional pode ser adicionado internamente para exibir a pressão barométrica ou usado para emular pressão manométrica ou absoluta. As faixas de pressão para cada canal são especificadas pelo cliente. Sensores padrão e premium estão disponíveis internamente. Os sensores externos são sensores de pressão digital CPT9000, CPT6100 ou CPT6180 da Mensor.
Vantagens do IntelliScale e sensores removíveis
Com a especificação IntelliScale, cada sensor é calibrado para fornecer uma porcentagem de leitura na parte superior da faixa. Três sensores podem ser configurados de modo que a porcentagem de porções de leitura de suas faixas sejam contíguas, proporcionando uma porcentagem de precisão de leitura em uma ampla faixa. Além disso, cada sensor é removível e intercambiável, o que permite uma recalibração externa e alterações de faixa, minimizando o tempo de inatividade. O sensor de pressão externo modelo CPT9000, CPT6180 ou CPT6100 também está disponível para aplicações remotas.