Equilíbrio de pressão
Versão pneumática para 100 bar [1.500 lb/in2]
Aplicações
- Padrão primário para definir a escala de pressão em uma faixa pneumática de até 100 bar [1.500 psi] ou com um separador de gás para óleo de até 400 bar [5.000 psi]
- Instrumento de referência para fábricas e laboratórios de calibração para teste, ajuste e calibração de instrumentos de medição de pressão
- Sistema completo e independente, também adequado para uso no local
Características especiais
- Incerteza total de medição para 0,008 % da leitura
- Calibração de fábrica incluída como padrão, rastreável aos padrões nacionais; com calibração DKD/DAkkS possível como opção
- Alta estabilidade a longo prazo com intervalo de recalibração recomendado a cada cinco anos
- Massas fabricadas em aço inoxidável e alumínio, podem ser ajustadas à gravidade local
- Substituição rápida e segura do sistema pistão-cilindro para mudanças de faixa de medição através do sistema patenteado de liberação rápida ConTect como opção
Descrição
Padrão primário comprovado
As balanças de pressão (testadores de peso morto) são os instrumentos mais precisos disponíveis no mercado para a calibração de instrumentos eletrônicos ou mecânicos de medição de pressão. A medição direta da pressão (p = F/A), bem como o uso de materiais de alta qualidade permitem uma incerteza de medição muito pequena, em conjunto com uma excelente estabilidade a longo prazo. A balança de pressão (testador de peso morto) tem sido usada há anos em fábricas e laboratórios de calibração na indústria, institutos nacionais e laboratórios de pesquisa.
Operação autônoma
Devido à sua geração de pressão integrada e ao princípio de medição puramente mecânico, o modelo CPB5000 é ideal para uso no local para manutenção e serviços.
Princípio básico
A pressão é definida como o quociente entre força e área. O componente principal da balança de pressão CPB5000 é, portanto, um sistema pistão-cilindro fabricado com muita precisão, no qual uma carga de massa é aplicada para gerar os pontos de teste individuais.
A carga de massa é proporcional à pressão alvo e isto é conseguido através de massas graduadas de forma ideal. Como padrão, essas massas são fabricadas com a gravidade padrão (9,80665 m/s2), embora possam ser ajustadas para um local específico e também calibradas por DKD/DAkkS.