Chave de nível capacitiva para aplicações industriais
Aplicações
- Adequado como sensor de nível limite para proteção contra transbordagem ou funcionamento a seco
- Adequado para aderência ou meios contaminados
- Funções com líquidos
Características especiais
- Um ou dois pontos de atuação (configuráveis)
- Sensor de temperatura integrado disponível sob consulta
- Indicador de status LED integrado
- Susceptibilidade minimizada ao desgaste devido a partes não móveis
Descrição
A chave de nível capacitiva CLS-1000 utiliza um princípio de medição inteligente para detectar níveis de forma confiável. Dentro do sensor existe um eletrodo que, juntamente com o recipiente ou um eletrodo oposto adicional, gera um campo elétrico. Normalmente, a capacitância desse campo elétrico é relativamente baixa – enquanto apenas o ar ou outro meio não condutor estiver presente.
Porém, assim que um meio, como um líquido, se aproxima do sensor ou o toca, a constante dielétrica entre os eletrodos muda. Essa alteração leva a um aumento na capacitância, que o CLS-1000 detecta e avalia. Desta forma, o sensor pode determinar com precisão se um determinado nível foi atingido.
Graças ao princípio de medição sem contato, o CLS-1000 é particularmente resistente ao desgaste, sem necessidade de movimentação de peças mecânicas. Isso o torna ideal para aplicações onde uma longa vida útil e manutenção mínima são necessárias. Se necessário, o CLS-1000 também pode ser equipado com dois pontos de atuação para detectar diferentes níveis de enchimento.
Outro destaque do sensor é que, sob consulta, também pode ser integrado um sensor de temperatura. Com isso, além do nível, a temperatura do meio também pode ser monitorada, o que, em muitas aplicações industriais, permite o controle adicional do processo.
Este design robusto, mas econômico, torna o CLS-1000 uma solução ideal para monitoramento de nível em uma ampla gama de aplicações.