As células de carga são projetadas como uma forma especial de transdutor de força para uso em equipamentos de pesagem. Esses transdutores de força permitem precisões de medição muito altas de 0,01% e 0,05% de FS. As células de carga são usadas na mais ampla variedade de áreas de aplicação, incluindo balanças de plataforma, enchimento, correia e embalagem, sistemas de testes dinâmicos, bem como balanças eletrônicas de precisão, etiquetagem de preços e balanças industriais. A WIKA fornece todas as geometrias de células de carga típicas e amplamente utilizadas, como células de carga de ponto único, células de carga bending e shear beam, células de carga tipo S, células de carga canister e células de carga de força de compressão. Além disso, estão disponíveis kits de montagem correspondentes e módulos de pesagem completos.