Os displays magnéticos modelo BMD são usados em combinação com indicadores de nível de bypass para exibição de níveis. Um sistema magnético embutido na bóia transmite o nível do líquido, sem contato, para o display montado externamente. Neste são montados, em intervalos de 10 mm, rolos de plástico vermelho/branco ou abas de aço inoxidável com barras magnéticas. Através do campo magnético direcional do sistema magnético permanente no flutuador de desvio, os rolos magnéticos ou abas, através da parede da câmara de desvio, são girados 180°.
Com este princípio funcional do display magnético, o nível de um recipiente é indicado como uma coluna colorida, sem fonte de alimentação. Uma ranhura em T integrada serve para a fixação de outras peças de fixação, como balanças, sensores e interruptores. Para selecionar o display magnético ideal (rolos de plástico/abas de aço inoxidável, caixa, escala, faixa de medição, etc.), oferecemos consultoria técnica relacionada à aplicação.