Os bioprocessos são utilizados para fabricar produtos nos quais são aplicadas uma ou mais técnicas biotecnológicas. Organismos vivos, ou seus produtos, são usados para modificar matéria viva ou não viva para a produção de bens. As áreas de aplicação incluem a produção de vacinas bacterianas e virais, toxóides e produtos similares, como extratos de alérgenos, soros, plasmas e outros derivados do sangue, para uso humano ou veterinário.
A produção compatível com GMP ("boas práticas de fabricação") e a prevenção de quaisquer riscos para o consumidor do produto final têm a mais alta prioridade. A tecnologia de medição da WIKA fornece informações específicas do processo que permitem uma produção de alta qualidade. Para isso, os requisitos de segurança, de higiene no projeto dos instrumentos de medição e na conexão dos sensores ao equipamento de bioprocesso são atendidos de forma otimizada. Através da rede global de vendas e serviços, funcionários experientes estão sempre à disposição dos nossos clientes para a seleção e comissionamento de nossas soluções de instrumentação e também para operações de calibração e manutenção.
Tanques
Os recipientes farmacêuticos podem ser usados para uma variedade de finalidades diferentes. Entre outras coisas, servem como recipientes de preparação, tanques tampão, tanques de mistura, tanques intermediários ou para colheita ou inativação. Dependendo da aplicação, os tanques são equipados com isolamento, camisas de aquecimento e resfriamento e, se necessário, agitador. As diversas tarefas dos tanques exigem uma tecnologia de medição adequada. A WIKA oferece uma ampla gama de instrumentação higiênica para medição de nível, sobrepressão e monitoramento de temperatura nos tanques.
Manta de pressão
Tanque de nível
Sensor de temperatura
Indicação de pressão
Display de temperatura
Pressão Hidrostática
Células de carga
Os seguintes produtos de 32 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Bioreatores
O processo upstream começa com o descongelamento de um frasco do banco de células e sua adição a uma pequena quantidade de meio, preparado na área de preparação de mídia e tampão da instalação de produção. As células são então cultivadas em biorreatores, sob condições ideais para elas. Gradualmente, as células são transferidas para biorreatores maiores com meio de crescimento. Este processo é repetido (“scale-up”) até que o volume final do biorreator seja atingido. Alguns dos maiores volumes finais são de 20.000 litros e mais. Devido aos enormes custos associados ao aumento de escala, é importante compreender o impacto das variáveis do processo, como temperatura e pressão.
A WIKA oferece instrumentação especialmente desenvolvida para os vários parâmetros do processo em torno dos biorreatores no processo upstream. Trata-se, por exemplo, da medição de nível com meio espumante ou do monitoramento de sobrepressão e temperatura, tanto no biorreator quanto na camisa de aquecimento.
Supply line temperature
CIP pressure
Liquid phase level
Supply line pressure
Pressure indication
CIP temperature
Bioreactor temperature
Pressure blanket
Heating jacket pressure
Bioreactor temperature
Outlet line pressure
Pressure
Outlet line temperature
Load cells
Os seguintes produtos de 46 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Separador
Usando uma centrífuga ou separador, o meio de cultura celular é girado em alta velocidade e a força centrífuga é usada para separar a mistura em seus componentes mais densos e mais leves. Com a ajuda de sensores de pressão, a entrada e a saída podem ser monitoradas e, assim, otimizado o desempenho da separação.
Para os equipamentos de processo usados durante a purificação, como separadores, cromatógrafos e filtros, a WIKA possui uma linha de instrumentação em linha que pode ser integrada de forma ideal na tubulação de acordo com os requisitos de projeto higiênico.
Supply line pressure
Supply line temperature
Outlet line pressure
Outlet line temperature
Os seguintes produtos de 11 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Filtragem
A filtragem é uma parte importante do processo de fabricação com o objetivo de pureza do produto. Vários processos de filtragem diferentes ocorrem durante o processo a jusante. Um aspecto de qualidade importante aqui é o monitoramento do filtro usando pressão diferencial. Isto torna possível detectar a tempo uma perfuração do filtro ou determinar quando o cartucho do filtro precisa ser trocado.
Para os equipamentos de processo usados durante a purificação, como separadores, cromatógrafos e filtros, a WIKA possui uma linha de instrumentação em linha que pode ser integrada de forma ideal na tubulação de acordo com os requisitos de higiene.
Supply line pressure
Storage vessel temperature
Filter monitoring
Storage vessel pressure blanket
Pressure indication
Filter temperature
Storage vessel level
Outlet line pressure
Supply line temperature
Supply line pressure
Filter monitoring
Storage vessel temperature
Filter temperature
Storage vessel pressure blanket
Os seguintes produtos de 30 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Cromatografia
Em bioprocessos, é comum a utilização de cromatografia líquida para purificação no processo downstream, para separação de proteínas ou biomoléculas. A entrada e a saída da coluna cromatográfica podem ser monitoradas e adaptadas de maneira ideal ao processo com o auxílio de instrumentação em linha. Para os equipamentos de processo usados durante a purificação, como separadores, cromatógrafos e filtros, a WIKA possui uma linha de instrumentação em linha que pode ser integrada de forma ideal na tubulação de acordo com os requisitos de higiene.
Supply line pressure
Supply line temperature
Force
Outlet line pressure
Outlet line temperature
Os seguintes produtos de 13 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Tanques móveis
Os tanques móveis servem vários propósitos no processo downstream:
- Transporte interno entre as diferentes etapas do processo em salas limpas
- Armazenamento interno
- Transporte interno em edifícios
- Transporte entre diferentes fábricas
É dada especial atenção para garantir que as condições de armazenamento e transporte dos líquidos do processo sejam monitoradas e cumpridas. Estes incluem, em particular, monitoramento de temperatura e monitoramento de fugas utilizando o método de queda de pressão, para o qual está disponível uma gama de instrumentação. Mesmo que o recipiente deva ser completamente autoclavado, a WIKA desenvolveu instrumentos de medição especiais para esta finalidade que suportam as condições do processo de autoclavagem. A autoclavagem é um procedimento de esterilização em que itens ou equipamentos são esterilizados em vapor saturado por pelo menos 20 minutos.
Nível
Nível
Manta de pressão
Manta de pressão
Indicação de pressão
Indicação de pressão
Sensor de temperatura
Células de carga
Os seguintes produtos de 27 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Formulação
Após a purificação, o fabricante formula a proteína terapêutica de acordo com as especificações de produção. Esses requisitos levam em consideração fatores como estabilidade do produto e forma farmacêutica. Para este efeito, podem ser utilizados excipientes (ingredientes farmacologicamente inativos) para melhorar o medicamento. Estes podem incluir aditivos de cor, fatores de liberação de tempo e enchimentos. Além disso, substâncias como antioxidantes, tampões e surfactantes podem ser adicionadas para aumentar a estabilidade do medicamento e reduzir a aglomeração.
Para as linhas de entrada e saída, a WIKA possui uma linha de instrumentação em linha que pode ser integrada de forma ideal na tubulação de acordo com os requisitos de higiene.
Mixing vessel pressure blanket
Mixing vessel level
Mixing vessel pressure blanket
Mixing vessel level
Mixing vessel temperature
Mixing vessel temperature
Supply line pressure
Supply line temperature
Outlet line pressure
Outlet line temperature
Load cells
Os seguintes produtos de 32 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Preencher e finalizar
Ao final da produção, o produto é envasado em frascos, ampolas ou seringas adequadas. Em seguida, é marcado até que o medicamento acabado seja embalado e pronto para envio em embalagens a granel.
Uma variedade de instrumentação em linha está disponível para linhas de envase, que podem ser integradas de forma ideal de acordo com os requisitos de higiene. WIKA oferece uma linha abrangente de instrumentos de medição para monitoramento de ventiladores e sopradores, monitoramento de sobrepressão para isoladores, RABS e salas limpas, monitoramento de temperatura em trocadores de calor, medição do fluxo de ar e da velocidade do ar em dutos de ar e sistemas de ar condicionado.
Pressure indication of filter monitoring
Supply line pressure
Supply line temperature
Filling line temperature
Filling line pressure
Storage vessel level
Dosing/Weighing
Storage vessel pressure blanket
Pressure Isolator / RABS
Storage vessel temperature
Os seguintes produtos de 30 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
CIP
CIP (“Cleaning in place”) é um processo de limpeza automatizado para equipamentos e máquinas de processo. Todas as superfícies do sistema que entram em contato com o produto são limpas sem desmontar o sistema ou desmontar componentes essenciais.
As principais etapas do processo de uma limpeza CIP são:
- Enxaguamento do produto para remoção de resíduos
- Pré-enxágue
- Limpeza alcalina para remover gorduras e proteínas
- Enxágue intermediário
- Limpeza ácida para remover resíduos minerais e neutralizar
- Segundo enxágue intermediário
- Desinfecção
- Por fim, enxaguar com água fria
O design higiênico dos equipamentos de processo em contato com os produtos é pré-requisito para CIP e serve para evitar a contaminação microbiológica e, com isso, garantir a qualidade do produto. A WIKA oferece um programa abrangente para integração de instrumentos de medição para limpeza CIP, bem como instrumentação especificamente adaptada para tanques cáusticos e ácidos - em materiais especiais resistentes à corrosão.
Pressão
Pressão da linha de abastecimento
Indicação de pressão
Manta de pressão
Temperatura de retorno CIP
Pressão de retorno CIP
Pressão do fornecimento CIP
Indicação de temperatura
Temperatura do recipiente
Temperatura do fornecimento CIP
Nível hidrostático
Células de carga
Os seguintes produtos de 40 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
SIP
SIP ("Sterilise or steam in place") é uma esterilização controlada por tempo para processos upstream e downstream na produção biofarmacêutica usando vapor puro. Faz parte de uma rotina de desinfecção que é realizada após cada lote de produção. Segue o processo CIP (“clean in place”). Durante o SIP, deve-se tomar cuidado para garantir que todas as superfícies molhadas em contato com o produto sejam esterilizadas pelo vapor saturado condensado. Assim, a ausência de bolhas de ar nos ramos ou espaços mortos deverá impedir que o vapor molhe as superfícies a esterilizar.
A instrumentação em linha da WIKA, que pode ser perfeitamente integrada nas linhas SIP de acordo com os requisitos de higiene, reduz os riscos de qualquer espaço morto e, portanto, de contaminação. Para as mais altas demandas, a WIKA possui sensores com automonitoramento integrado que sinalizam imediatamente se as peças em contato com o produto estão danificadas. Uma ampla gama de instrumentação também está disponível para o vapor da planta, a fim de monitorar o vapor com precisão.
Steam pressure outlet
Pure steam outlet temperature sensor
Indication of the pure steam outlet temperature
Level in the steam generator
Plant steam pressure
Input temperature of the plant steam
Outlet temperature of plant steam
Inlet temperature sensor for ultrapure water
Ultrapure water inlet pressure
Os seguintes produtos de 41 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Preparação WFI
A água para preparações injetáveis (WFI) deve atender aos mais rígidos padrões de higiene. É produzido filtrando e destilando água potável. Este processo de purificação leva a uma carga de germes significativamente menor do que com a água da torneira. O WFI circula constantemente por meio de uma linha de circulação de alta temperatura (65°C a 80°C) para manter a circulação em todos os pontos de uso do sistema WFI. Isso minimiza a possibilidade de contaminação microbiana. A especificação da água utilizada como ingrediente de medicamentos e de limpeza deve atender aos requisitos de qualidade atualmente especificados de acordo com as normas aplicáveis.
A instrumentação em linha da WIKA, que pode ser perfeitamente integrada nas linhas WFI de acordo com os requisitos de higiene, reduz os riscos de qualquer espaço morto e, portanto, de contaminação. Para as mais altas demandas, a WIKA possui sensores com automonitoramento integrado que sinalizam imediatamente se as peças em contato com o produto estão danificadas.
Pressão de destilação
Nível do recipiente de destilação
Temperatura de destilação
Pressão da linha de abastecimento
Temperatura da linha de abastecimento
Temperatura da linha de saída
Pressão de saída
Os seguintes produtos de 27 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.
Centro de calibração e serviço
Consultoria, design, implementação – tudo de uma só fonte
Instrumentos de calibração precisos são o ponto de partida para resolver seus requisitos de teste. No entanto, eles constituem apenas uma parte de um sistema de calibração de alto desempenho. Da nossa extensa gama de produtos, podemos projetar para você uma solução completa e individual que contém todos os componentes relevantes – com adaptabilidade para itens de teste, alimentação de pressão e vácuo, componentes para controle de pressão e ajuste fino, até alimentação de tensão e multímetros para o calibração de itens de teste elétrico.
Nossa força particular reside no planejamento de projetos, desenvolvimento e construção de sistemas completos, individuais e específicos para o usuário – desde simples estações de trabalho manuais até sistemas de teste totalmente automáticos em linhas de produção.
Tecnologia de calibração e serviços de calibração
Você está procurando equipamento de calibração adequado para suas aplicações? Obtenha um visão geral da nossa ampla gama de calibradores. Além disso, use noss serviço de calibração para pressão, temperatura, força, vazão e também parâmetros de medição elétrica. Calibramos suas referências e equipamentos de teste independentemente dos fabricantes em nossos laboratórios de calibração credenciados ou diretamente em suas instalações.
Serviços adicionais
A WIKA oferece suporte adicional serviços – nossos especialistas estão à sua disposição. Os técnicos de serviço garantirão que seus instrumentos de medição, em caso de avarias e reparos, estão totalmente funcionais novamente em um curto espaço de tempo. Desde controladores de pressão e sistemas de selo diafragma até banhos de calibração – você pode obter tudo de nós em um só lugar. Além disso, nós instalar suas unidades de medição e fornecer suporte no comissionamento da instrumentação. Através dos nossos especialistas locais, podemos ser alcançados em todo o mundo, estamos rapidamente disponíveis e sintonizados com as circunstâncias individuais. Experimente você mesmo.
Calibração de pressão
Temperatura de calibração