WIKA

Bending beams e Shear beams

Bending beams e Shear beams da WIKA: Variedade e precisão

Bending beams e shear beams são usadas para a determinação de forças (de cisalhamento) e são adequadas para projetos de medição estáticos (tecnologia de pesagem) e dinâmicos (construção de máquinas). Para determinar a intensidade da força na aplicação, são utilizados extensômetros ou sensores thin-film, que são acoplados sobre o corpo de medição ou dentro dele. Os campos de aplicação da célula de carga tipo shear beam e dacélula de carga tipo bending beam são múltiplos e diversos. Assim, essas células de carga são muito frequentemente usadas na tecnologia de pesagem industrial, bem como nas áreas de engenharia mecânica especial, automação em fábricas e construção de palcos. Além disso, são utilizados na indústria laboratorial e de processo para a determinação indireta de torques. As aprovações técnicas e regionais apropriadas para estes transdutores de força estão, obviamente, disponíveis como opções.