Operação simples
O sistema de calibração modelo ACS-10 é usado para testes totalmente automatizados do SF6 gas instrumentos de medição de densidade e pressão de gases por meio de medições comparativas. Este sistema de calibração é utilizado para verificar de forma rápida e simples os instrumentos de medição mecânicos baseados na densidade e na pressão.
Verificação funcional de acordo com a regulamentação de gases fluorados
No que diz respeito à segurança dos quadros de distribuição, proteção de ativos e proteção ambiental, é comum realizar verificações funcionais dos sistemas de detecção de vazamentos regularmente. O Artigo 5 do regulamento da UE sobre gases fluorados com efeito de estufa prevê a verificação do sistema de detecção de vazamentos pelo menos a cada 6 anos se contiver mais de 22 kg [48,5 lbs] SF6 gás e o ativo elétrico foi instalado após 1 de janeiro de 2017.
Recalibração rápida de campo
Todos os componentes necessários para uma recalibração totalmente automática estão integrados neste caso de calibração. A grande tela tátil permite uma fácil configuração dos parâmetros de teste, explica passo a passo o processo de teste e permite um gerenciamento e visualização claros dos resultados históricos dos testes.