O sensor de pressão diferencial modelo A2G-50 é utilizado para medir pressões diferenciais de meios gasosos em aplicações de ventilação e ar condicionado.
Baseia-se no princípio de medição piezoresistivo. Este sensor de pressão diferencial compacto oferece excelente desempenho e alta qualidade a um preço atraente.
Sinais de saída analógica elétrica para ambos para medição (0 … 10 V ou 4 … 20 mA) ou Modbus® digital versões permitem a conexão direta aos sistemas de controle ou ao sistema de automação predial.
A faixa de pressão, bem como a unidade e o tempo de resposta podem ser adaptados individualmente no instrumento através de jumpers.
A pressão diferencial medida também é mostrada no display LC e transmitida através dos sinais de saída analógicos ou digitais. O display LC e a navegação clara no menu permitem um comissionamento simples e com economia de tempo.