1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Transmissores de temperatura
Voltar para a visão geral
Modelo A2G-20

Medidor de velocidade do ar

Documentos selecionados
Data sheet SP 69.06 Instruções de operação

Aplicações

  • Para medir a velocidade do ar e a temperatura do ar e de outros gases não inflamáveis ​​e não agressivos em dutos de ar fresco e de exaustão
  • Projetado para conexão direta a sistemas de controle ou sistema de automação predial

Características especiais

  • Sinal de saída elétrica DC 0 … 10 V ou 4 … 20 mA, pode ser selecionado diretamente no instrumento através de jumpers
  • Sinal de saída para velocidade e temperatura do ar em um instrumento
  • Com saída de comutação
  • Flange de montagem para montagem em tubos de ventilação circulares ou dutos de ventilação retangulares
  • Livre de manutenção

Descrição

O medidor de velocidade do ar modelo A2G-20 é utilizado para medir vazões de meios gasosos em aplicações de ventilação e ar condicionado. Além disso, o A2G-20 possui medição de temperatura integrada.

Sinais de saída elétricos para ambos os mensurandos (DC 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA; ajustáveis ​​no instrumento através de jumpers) permitem a conexão direta aos sistemas de controle ou ao sistema de automação predial.

Uma saída de comutação adicional permite uma operação flexível para controlar outros componentes de um sistema de ventilação e ar condicionado.

O display LC e a navegação clara no menu permitem um comissionamento simples e com economia de tempo.