Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio.
A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de preenchimento o qual está no interior do sistema de selo diafragma.
Para a implementação das diversas demandas de aplicação dos consumidores, existe uma ampla variedade de modelos, materiais e líquidos de preenchimento do sistema disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre selo diafragma e sistemas de selos diafragma, consulte IN 00.06 “Aplicação, princípio de funcionamento, designs”.
O modelo 990.45 é uma versão para alta temperatura que consiste no corpo superior e inferior de um selo diafragma. O corpo inferior do selo diafragma pode ser opcionalmente projetado com conexões de lavagem.
Esses componentes foram desenvolvidos explicitamente para aplicações com meios muito quentes. A conexão ao processo está disponível nas dimensões estabelecidas de acordo com os padrões usuais deste mercado.
A montagem do selo diafragma em um instrumento de medição geralmente é feita através de um capilar flexível.