Projeto
Dois sistemas de medição independentes, entradas paralelas em linha
Tamanho nominal em mm
80, 100
Classe de precisão
1.6
Intervalos de escala
- 0 ... 2,5 a 0 ... 60 bar
- -1 ... 0 ... +25 bar
- -1 ... 0 ... +12 bar
- -1 ... 0 ... +30 bar
- -1 ... 0 ... +15 bar
- -1 ... 0 ... +35 bar
- -1 ... 0 ... +16 bar
- -1 ... 0 ... +40 bar
Outras faixas de escala sob consulta.
Para garantir uma boa legibilidade, a pressão diferencial não deve ser inferior a 1/6 do valor da escala completa.
Ao fazer o pedido, indique ambas as pressões:
a) pressão total máxima aplicada
b) pressão diferencial
Limitação de pressão
Estável: valor da escala completa
Flutuante: 0,9 x valor da escala completa
Curto tempo: 1,3 x valor da escala completa
Temperatura permitida
Ambiente: 0 ... +60 °C
Médio: +100 °C no máximo
Efeito de temperatura
Quando a temperatura do sistema de medição se desvia da temperatura de referência (+20 °C):
máx. ±0,4 % / 10 K do valor da escala completa