1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Termômetros analógicos
Voltar para a visão geral
Modelo 73

Termômetro acionado por gás

Série em aço inoxidável

Documentos selecionados
Data sheet TM 73.01 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2

Aplicações do termômetro acionado por gás

  • Instrumentação geral de processos nas indústrias química e petroquímica, indústrias de petróleo e gás, indústrias de energia e água/águas residuais
  • Universalmente adequado para construção de máquinas, instalações, tanques, fabricação de equipamentos e indústria alimentícia
  • Medição de temperatura sem contato médio
  • Montagem em painéis de instrumentos, gabinetes de controle, painéis de controle

Características especiais do termômetro acionado por gás

  • Faixa de medição de -200 ... +700°C [-328 ... +1,292°F]
  • Comportamento de resposta rápida
  • Caixa e haste em aço inoxidável
  • Vários designs de conexão e montagem em caixa

Descrição do termômetro acionado por gás

O termômetro a gás modelo 73 foi desenvolvido e fabricado de acordo com a norma EN 13190. Este termômetro de alta qualidade foi projetado especialmente para as exigências da indústria de processos. O termômetro, totalmente fabricado em aço inoxidável, é utilizado com especial sucesso nas indústrias química e petroquímica, de petróleo e gás e de engenharia de energia.

Para permitir um ajuste ideal ao processo, a inserção individual comprimentos e conexões de processo estão disponíveis. Os termômetros têm uma alta proteção de entrada de IP65 e pode ser usado em aplicações externas mesmo em temperaturas negativas temperaturas. Com operação de amortecimento de líquido sob alta condições de vibração são possíveis.

Devido à grande variedade de designs possíveis, os termômetros acionados por gás modelo 73 podem ser perfeitamente adaptados a qualquer conexão ou local de processo.

Com a versão de bulbo de contato, as medições de temperatura são possíveis sem qualquer contato com o meio, mesmo quando o diâmetro do tubo é extremamente pequeno. O bulbo de contato destina-se à montagem externa em tubulações e tanques.

Quando se trata de condições climáticas adversas no local de uso, o modelo 73 é a escolha certa, pois pode ser usado em temperaturas que variam de -40°C [-40°F] ... +60°C [+140°F] (No medidor POLAR® versão também para -50°C [-58°F] de -70°C [-94°F]).

Passe de produto WIKA

Passe de produto WIKA

Você está interessado em dados individuais de produtos (por exemplo, relatório de teste)? Saiba mais sobre o seu produto WIKA.