O modelo 700.01 destina-se especialmente ao monitoramento de pressões diferenciais, mesmo no caso de altas pressões de trabalho em sistemas de preparação e abastecimento de gás e ar.
O modelo 700.02, versão com diafragma de separação, é adequado para meios líquidos e, portanto, também para sistemas de tratamento e abastecimento de água.
Este manômetro diferencial tipo pistão oferece vantagens especiais devido ao seu design modular compacto. Por exemplo, uma substituição no local do sistema de medição e caso de indicação é possível em retrospecto e os contatos Reed também podem ser adaptados e ajustados localmente.
Um flange de montagem frontal frontal pode ser adaptado no modelo 700.01. Embora estes modelos tenham uma elevada capacidade de sobrecarga em ambos os lados até à pressão máxima de trabalho, o peso das versões padrão, ou seja, aprox. 220 g no caso do modelo 700.01 e aprox. 500 g, no caso do modelo 700.02, é extremamente baixo.
Portanto, esses manômetros oferecem uma solução econômica e flexível para sua tarefa de medição. Este design compacto com um sistema de medição em aço inoxidável permite uma ótima relação preço/desempenho.