Jeszcze kilka lat temu elektrociepłownie mogły być wykorzystywane wyłącznie w elektrowniach, budynkach przemysłowych lub osiedlach mieszkaniowych, ale obecnie znajdują one zastosowanie nawet w piwnicach prywatnych domów. Dzięki rozwojowi “mikrokogeneracji”, która zajmuje powierzchnię wielkości pralki, ta forma skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) staje się również przedmiotem zainteresowania właścicieli prywatnych gospodarstw domowych.
Możemy zaoferować niezależne i niedrogie przyrządy pomiarowe ciśnienia, temperatury i poziomu odpowiednie do tego typu domowego zastosowania układu kogeneracji CHP. Przykładowo, ciśnienie oleju w silniku spalinowym można sprawdzić za pomocą elektronicznego czujnika ciśnienia, a poziom oleju za pomocą przełącznika poziomu lub magnetycznego przełącznika pływakowego. Temperatura oleju jest monitorowana za pomocą termometru wkręcanego lub ogranicznika temperatury bezpieczeństwa. Manometr lub czujnik ciśnienia pozwala kontrolować ciśnienie wody w obwodzie grzewczym.