Niezawodny
Modele z serii WU-2x łączą najnowocześniejsze koncepcje przetworników cyfrowych z analogowymi sygnałami wyjściowymi w celu zapewnienia najbezpieczniejszego i najdokładniejszego pomiaru ciśnienia niezbędnego dla dzisiejszych wymagań rynku.
Pomiar ciśnienia w oparciu o prawdziwą próżnię odniesienia oraz elektroniczne pomiary ekranowania zakłóceń i redukcji szumów sygnału zapewniają wysoką dokładność pomiaru ciśnienia i doskonałą długoterminową stabilność.
Aktywna kompensacja temperatury zmniejsza wpływ zmieniających się temperatur na przetwornik, umożliwiając bezpieczną pracę nawet w aplikacjach o dużych wahaniach temperatury, np. Efekt Joule'a-Thomsona w przypadku rozszerzania się gazu.
Modele WU-25 (przepływowy) oraz WU-26 (do montażu powierzchniowego) przetworników są zaprojektowanie specjalnie do wytrzymania naprężeń skręcających występujących często podczas instalacji.
Specjalna konstrukcja czujnika cienkowarstwowego eliminuje ryzyko awarii czujnika z powodu obciążeń przyłącza procesowego lub połączeń spawanych.
Wszechstronny
Model WU-2x przetwornika może być z łatwością instalowany w systemach wewnętrznych lub zewnętrznych, a także w obszarach niepalnych lub potencjalnie palnych. Hermetycznie zamknięta konstrukcja modelu WU-2x zapobiega wnikaniu wilgoci.
Atesty dla środowisk niepalnych i potencjalnie palnych zapewniają długą żywotność i wysoki poziom bezpieczeństwa produktu. Przyrządy do klasy temperaturowej T6 spełniają wysokie wymagania dla mediów o niskiej temperaturze samozapłonu (fosfina (PH3) i silan (SiH4)).
Kompaktowy
Dzięki niewielkim rozmiarom model WU-2x jest najbardziej kompaktowym przetwornikiem UHP na rynku. Jest on optymalnie przystosowany do instalacji w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej, a nawet w istniejących instalacjach można go łatwo doposażyć.