Czujnik lepkości, temperatury i gęstości
Do monitorowania olejów smarowych i paliw w czasie rzeczywistym
Zastosowanie
- Monitorowanie stanu olejów smarowych i ciężkich paliw opałowych
- Określanie paliw przechowywanych w zbiornikach i pojazdach-cysternach
- Monitorowanie roztworów aminowych w procesie wychwytywania dwutlenku węgla
Cechy specjalne
- Kompaktowa budowa ułatwiająca integrację
- Innowacyjna technologia z pomiarem w czasie rzeczywistym i wysoką powtarzalnością
- Niskie wymagania konserwacyjne i wytrzymała konstrukcja
- Technologia pomiarowa do monitorowania wydajności wychwytywania dwutlenku węgla
Opis
Model VTL-30 mierzy ciągle, w czasie rzeczywistym, podstawowe właściwości cieczy: lepkość, temperaturę i gęstość. To umożliwia monitorowanie stanu oleju smarowego, sprawdzenie paliwa ciężkiego oraz nadzór nad jakością oleju podczas fabrykacji i transportu.
Kompaktowa budowa ułatwiająca integrację
Kompaktowa konstrukcja czujnika umożliwia łatwą integrację. W zależności od przyłącza procesowego, przyrząd mierzy jedynie 10 cm długości. Czyni to VTL-30 odpowiednim do integracji w różnych zastosowaniach, zarówno w produktach OEM, takich jak analizatory, jak i w systemach monitorowania stanu paliwa/oleju.
Innovative technology with real-time measurement andhigh repeatability
Urządzenie VTL-30 opiera się na innowacyjnej technologiiMesoScale®. Ta technologia czujnika oparta na mikrorezonatorze dostarcza dokładne wyniki pomiarów dla szerokiego zakresu cieczy. Zapewnia krótkie czasy reakcji i wysoką powtarzalność. Dodatkowo czujnik oblicza współczynniki pewności w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji o jakości i poprawności pomiarów.
Niskie wymagania konserwacyjne i wytrzymała konstrukcja
Solidna wersja w połączeniu z częściami zwilżanymi ze stali nierdzewnej 316L zapewnia dużą odporność w trudnych warunkach pracy. VTL-30 oferuje pomiary z bardzo niskim dryfem w czasie. Nie ma ruchomych części, co eliminuje konieczność regularnej kalibracji. VTL-30 jest dopuszczony do użytku w strefach zagrożenia zgodnie z ATEX, IECEx i FM.
Technologia pomiarowa służąca do monitorowania wydajności wychwytywania dwutlenku węgla
Wśród głównych technologii stosowanych do wychwytywania dwutlenku węgla, roztwory aminowe są dziś jednymi z najczęściej stosowanych. Poprzez pomiar lepkości i gęstości VTL-30 nadaje się do monitorowania stężenia amin jako kluczowego parametru wydajności tych roztworów.