Konstrukcja przyrządu
Przetwornik procesowy UPT-2x został opracowany do zastosowań, które wymagają inteligentnego sensora. Szczególnie zintegrowana kompensacja temperatury, czyni przetwornik ten interesującym dla szerokiego zakresu aplikacji.
Komora pomiarowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L lub kombinacji z wysokiej jakości Elgiloy®. W przypadku specyficznych wymagań dostępne są inne materiały specjalne.
Obudowa obracana jest o 330° i wyświetlacz LC może być montowany w różnych pozycjach, przemieszczając się w krokach co 90°. Wyświetlacz LC jest łatwy w odczycie w dowolnej pozycji montażowej, nawet z odległości do 5 m.
Protokół HART®
Przetwornik procesowy może być instalowany zarówno w aplikacjach stosujących technikę analogową, jak i w nowoczesnych systemach komunikacyjnych poprzez protokół HART®.
Poprzez wyświetlacz i moduł obsługowy lub interfejs HART®, przetwornik ten może być skonfigurowany bezpośrednio na miejscu.
Zmniejszanie zakresu
Regulowane obniżenie (20:1) umożliwia rejestrację dokładnych wartości procesowych przy zoptymalizowanych limitach pomiarowych.