Wielokrotnie nagradzany za konstrukcję i funkcjonalność
Udany projekt i doskonała funkcjonalność rodziny przełączników WIKA zostały już potwierdzone poprzez zdobycie nagrody “iF product design award 2009” dla przełącznika ciśnienia PSD-30.
Solidny wyświetlacz LED został zaprojektowany przy użyciu znaków o wysokości 9 mm (największy możliwy) i z lekkim nachyleniem, aby odczyt temperatury był jak najłatwiejszy z dużej odległości. Zastosowano 14-segmentowy wyświetlacz, który bardzo dobrze wyświetla tekst.
Obsługa za pomocą 3 przycisków umożliwia prostą, intuicyjną nawigację po menu, bez konieczności korzystania z dodatkowej pomocy. Nawigacja po menu została zaprojektowana zgodnie z najnowszym standardem VDMA. Standard VDMA dla czujników cieczy (24574-2, część 2 przełączniki temperatury) ma na celu znaczne uproszczenie korzystania z przełączników temperatury poprzez standaryzację nawigacji menu i wyświetlania.
Przyciski sterujące zostały zaprojektowane tak duże, jak to możliwe i są rozmieszczone ergonomicznie, aby zapewnić szybką i łatwą regulację. Obsługa bez dodatkowej pomocy jest łatwiejsza dzięki dotykowemu sprzężeniu zwrotnemu.
Instalacja dostosowana do indywidualnych potrzeb
Instalacja TSD-30 może być elastycznie dostosowana do indywidualnej sytuacji montażowej. Ze względu na niemal nieograniczony obrót wyświetlacza i obudowy o ponad 300 , wyświetlacz można regulować niezależnie od połączenia elektrycznego. Dzięki temu wyświetlacz może być zawsze ustawiony przodem do operatora, a złącze M12 x 1 ustawione tak, aby pasowało do pożądanego prowadzenia kabli.
Wysoka jakość
Podczas opracowywania rodziny przełączników WIKA dużą wagę przywiązywano do solidnej konstrukcji i doboru odpowiednich materiałów dostosowanych do zastosowań w budowie maszyn. Z tego powodu obudowa i gwintowane połączenie złącza elektrycznego są wykonane ze stali nierdzewnej. Nadmierne nawinięcie lub wyrwanie złącza jest zatem praktycznie niemożliwe.
IO-Link
Dzięki opcjonalnemu sygnałowi wyjściowemu zgodnemu ze standardem komunikacji IO-Link, TSD-30 umożliwia szybką integrację z nowoczesnymi systemami automatyki. IO-Link oferuje jeszcze szybszą instalację, parametryzację i większą funkcjonalność TSD-30.