Zaawansowane rozwiązanie do monitorowania wyładowań częściowych i temperatury w rozdzielnicach średniego napięcia wykorzystuje technologię fal akustycznych powierzchniowych i czujników ultra wysokiej częstotliwości. Posiada zintegrowaną platformę IIoT, która poprawia bezpieczeństwo, wydajność i trwałość rozdzielnic średniego napięcia.
Dzięki zastosowaniu systemów monitorowania stanu można zapobiec około 75% awarii poprzez wczesne wykrywanie usterek, co pozwala zmniejszyć zarówno koszty konserwacji, jak i częstotliwość jej wykonywania.
Model pasywnego czujnika temperatury SAW TSA-EV11 jest przeznaczony do monitorowania aparatury rozdzielczej. Dzięki pomiarowi i monitorowaniu temperatury przewodów pod napięciem można zapobiegać przegrzaniu i przeciążeniu.
Czujnik może być stosowany wyłącznie w metalowych wnękach, takich jak szafy sterownicze. Jest zgodny z normą IEC 62271, dzięki czemu może być stosowany w aparaturze rozdzielczej na całym świecie bez konieczności uzyskania licencji.