1. Produkty
  2. Pomiar temperatury
  3. Termometry rezystancyjne
Powrót do przeglądu
Model TR10-F

Termometr oporowy z kołnierzem

Z osłoną termometryczną

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.06 Karta katalogowa SP 05.25 Karta katalogowa SP 05.26 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Budowa maszyn, instalacji i zbiorników
  • Energia i technologia elektrowni
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Ze zintegrowaną fabryczną rurą ochronną
  • Wymienny sprężynowy wkład pomiarowy
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2)

Opis

Termometry oporowe tej serii są przeznaczone do montażu w zbiornikach i rurociągach. Dostępne są standardowe kołnierze zgodne z DIN EN lub ASME. Te czujniki temperatury nadają się do mediów ciekłych i gazowych przy umiarkowanym obciążeniu mechanicznym. Rura ochronna jest przyspawana i przykręcona do głowicy przyłączeniowej. Rury ochronne ze stali nierdzewnej są odpowiednie do normalnych warunków chemicznych. Powłoka jest zalecana jako opcja dodatkowa w przypadku mediów agresywnych chemicznie lub stała powłoka odporna na zużycie w przypadku mediów ściernych.

Wymienny wkład pomiarowy można wyjąć bez konieczności demontażu całego czujnika z instalacji. Umożliwia to kontrolę, monitorowanie sprzętu pomiarowego lub, w razie konieczności serwisowania, wymianę podczas pracy instalacji. Wybór standardowych długości zapewnia krótki czas dostawy i możliwość magazynowania części zamiennych.

Długość wkładki, rozmiar kołnierza, konstrukcja rury ochronnej, głowica przyłączeniowa i czujnik mogą być dobrane odpowiednio do danego zastosowania.

Długość wkładki, rozmiar kołnierza, konstrukcja rury ochronnej, głowica przyłączeniowa i czujnik mogą być dobrane odpowiednio do danego zastosowania.

Dla TR10-F dostępna jest duża liczba różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej.
Opcjonalnie możemy zamontować analogowe lub cyfrowe nadajniki z serii WIKA w głowicy przyłączeniowej TR10-F.