Przełączniki temperatury są powszechnie stosowane w przemyśle w celu ograniczania temperatury. Monitorują one temperaturę maszyn i urządzeń i na przykład wyłączają maszynę jeśli nastąpi jej przegrzanie lub załączają wentylator w celu ochłodzenia urządzenia.
Funkcja
Bimetele są podstawą dla przełączników temperatury WIKA TFS135. Wykrywanie temperatury odbywa się za pomocą bimetalicznego dysku, który zatrzaskuje się po osiągnięciu nominalnej temperatury przełączania (NST).
Po schłodzeniu do temperatury resetowania (RST), przełącznik powraca do swojego pierwotnego stanu.
Resetowa temperatura przełączania wynosi zazwyczaj 15 ... 30 K poniżej temperatury przełączania.
Wersja kontaktowa
Bimetaliczny przełącznik temperatury model TFS135 jest wyposażony w styk normalnie zamknięty.
Styk normalnie zamknięty (NC = zamknięty w stanie normalnym) otwiera obwód i wyłącza maszynę.
W obu przypadkach, po ochłodzeniu poniżej resetowego punktu przełączania, styki wracają do ich pierwotnego stanu, tak aby monitorowany sprzęt mógł znowu działać normalnie.
W celu rozszerzonej kontroli temperatury czujnik TFS135 jest dostępny z drugim stykiem normalnie zamkniętym lub z dodatkowym elementem pomiarowym Pt1000/Pt100.