Funkcjonalność zależy od typu termometru. Portfolio produktowe WIKA obejmuje termometry bimetaliczne, termometry gazowe, termometry rozszerzalnościowe, szklane termometry maszynowe, a także termomanometry.
Z termometrami bimetalicznymi pomiar temperatury odbywa się za pomocą odkształcenia mechanicznego, które przenosi ruch, za pośrednictwem wałka wskaźnika, na wskazówkę termometru. Z drugiej strony, w termometrach gazowych cały system pomiarowy jest wypełniony gazem obojętnym pod ciśnieniem. Mierzona temperatura jest przekazywana przez kapilarę.
Poniższe kryteria są odpowiednie do wyboru odpowiednich termometrów zegarowych dla danego procesu:
Szeroka gama termometrów tarczowych WIKA obejmuje najróżniejsze zastosowania. Zarówno termometry bimetaliczne, jak i termometry gazowe niezawodnie mierzą temperaturę w dziedzinie technologii ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, budowy maszyn i instalacji, budowy zbiorników i produkcji sprzętu, żywności i napojów, ropy i gazu, przemysłu chemicznego i petrochemicznego, wytwarzania energii i przemysłu wodno-ściekowego, a także w przemyśle spożywczym i zastosowaniach sanitarnych.
Termometry rozszerzalnościowe WIKA mogą być stosowane uniwersalnie w chłodnictwie i klimatyzacji, w budowie maszyn lub w przemyśle spożywczym. Termometry tego typu mogą być instalowane niemal wszędzie, a w wersji ze zdalną kapilarą nadają się również do pomiarów na dużych odległościach.
Termomanometry WIKA zazwyczaj składają się z połączonego wyświetlacza ciśnienia i temperatury i są stosowane głównie w systemach grzewczych lub w kotłach dwufunkcyjnych z ciepłą wodą i ogrzewaniem. Dzięki zdalnej kapilarze mogą bez problemu mierzyć ciśnienie do 16 barów, a także temperaturę do 150 °C na dużych odległościach.
Termometry maszynowe, zwane również szklanymi termometrami maszynowymi, są szczególnie niewrażliwe na wibracje i są używane głównie w zastosowaniach przemysłowych, takich jak budowa maszyn i zbiorników, w centralnych i dużych systemach grzewczych lub w budowie instalacji. Ze względu na brak zużycia mechanicznego, termometry szklane charakteryzują się szczególnie wysoką dokładnością i wyjątkowo długą żywotnością.
Bieżące ustawienia plików cookie uniemożliwiają wyświetlenie żądanej treści, ponieważ jest ona zintegrowana przez Google Ireland Ltd. (YouTube). Wyrażając zgodę, użytkownik ufa temu dostawcy i dodaje Google Ireland Ltd. (YouTube) do ustawień dostawcy dla tej witryny. Politykę prywatności Google i ustawienia można przeglądać i zarządzać nimi tutaj.
Jak długo ważny jest kod WIKA Build ID?
Kod WIKA Build ID jest ważny przez co najmniej trzy miesiące.