Te odporne przełączniki temperatury wysokiej jakości zostały skonstruowane specjalnie do zastosowań krytycznych. Wysoka jakość i wykonanie produktu zapewnia niezawodne monitorowanie instalacji. Producent, firma Cella, posiada certyfikat ISO 9001. Podczas produkcji przełącznik jest monitorowany krok po kroku za pomocą oprogramowania do kontroli jakości, a następnie testowany w 100 %. Wszystkie części zwilżane wykonane są ze stali CrNi. Każda rodzina przełączników jest dostępna w wersjach IP 65, Ex-ia lub Ex-d
W celu zagwarantowania możliwie elastycznego zastosowania przełączniki temperatury są wyposażone w mikroprzełączniki, tak aby umożliwić bezpośrednie przełączanie przy elektrycznym obciążeniu 15 A / AC 220 V. W przypadku mniejszych wartości znamionowych styków, np. w aplikacjach PLC, opcjonalnie można wybrać mikroprzełączniki wypełnione gazem argonowym z pozłacanymi stykami. Dzięki elastycznemu, spiralnemu wężowi ochronnemu AISI 316, przełącznik temperatury model TCA jest niezwykle wytrzymały i gwarantuje optymalną charakterystykę pracy w zastosowaniach wymagających szczególnie wysokiej ochrony antykorozyjnej