1. Produkty
  2. Pomiar temperatury
  3. Termopary
Powrót do przeglądu
Model TC90

Termopara odporna na wysokie ciśnienie

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.90 Karta katalogowa SP 05.25 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Przemysł produkcji tworzyw sztucznych (LDPE/EVA)
  • Stacje tankowania wodoru (HRS)
  • Stanowiska testowe dla systemów wodorowych
  • Inne sprężone gazy

Specjalne właściwości

  • Różne przyłącza procesowe, metalowe uszczelki
  • Krótkie czasy reakcji
  • Pojemnik wysokociśnieniowy bez osłony termometrycznej/rury ochronnej
  • Wytrzymała, odporna na wibracje konstrukcja
  • Kompaktowa konstrukcja z krótkimi długościami wsuwania dla małych nominalnych szerokości rur

Opis

Ta termopara wysokociśnieniowa jest używana do pomiaru temperatury w zastosowaniach przemysłowych. Termopara jest odpowiednia do najwyższych wymagań procesowych i umożliwia niezawodny pomiar temperatury, na przykład w produkcji i przetwarzaniu tworzyw sztucznych.

Każdy model TC90 jest projektowany i produkowany zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta. Przyrządy te są wytwarzane przy użyciu specjalnych procesów produkcyjnych, a w celu zapewnienia ich jakości stosowane są specjalne rozwiązania testowe i testy materiałowe.

Ten zespół pomiarowy jest uszczelniony za pomocą uszczelnienia metal-metal, wysokociśnieniowych złączy gwintowanych lub soczewek uszczelniających , które są skuteczne przez wiele lat.