Te termopary proste składają się z główki przyłączeniowej, formy B, wkładu pomiarowego zgodnego z DIN 43735 i osłony termometrycznej, model TW81. Oprócz wersji wykonanej zgodnie z DIN możliwe są osłony termometryczne formy A lub C, oraz wersje wg specyfikacji klienta. Możliwe przyłącza procesowe to kołnierz oporowy lub tuleja gwintowana – ta ostatnia może stanowić przyłącze gazoszczelne. Termometry te są odpowiednie do mediów gazowych w niskich zakresach ciśnień (do około 1 bar). Różne materiały osłon termometrycznych, z powłoką emaliowaną lub bez, odpowiadają wymaganym obciążeniom termicznym.
Wkład pomiarowy jest wymienny. Umożliwia to kontrolę, monitorowanie sprzętu pomiarowego bądź – w razie serwisowania – wymianę podczas pracy urządzenia. Szeroki wybór standardowych długości zapewnia krótki termin dostawy i możliwość magazynowania części zamiennych. Materiał osłony termometrycznej, główkę przyłączeniową i czujnik można dowolnie dobierać pod kątem konkretnego zastosowania. Opcjonalnie można wbudować przetwornik. Jedną z zalet wbudowanego przetwornika jest zwiększona niezawodność transmisji sygnałów.