WELD-PAD umożliwia pomiar temperatury na gładkich lub wyprofilowanych powierzchniach.
Złącze pomiarowe WELD-PAD jest wyprofilowaną powierzchnią do spawania przytwierdzoną do kabla z izolacją mineralną (oponowego). Składa się z metalowego płaszcza zewnętrznego w którym umieszczono izolowane żyły wewnętrzne, ściśnięte w kompozycie ceramicznym o wysokiej gęstości. Wewnętrzne przewody są wykonane z materiału termicznego. Materiał płaszcza zewnętrznego może zostać dobrany do danego zastosowania.
Na jednym końcu kabla oponowego żyły wewnętrzne są zespawane razem, tworząc izolowany (nieuziemiony) lub nieizolowany (uziemiony) punkt pomiarowy. Na jednym końcu przewodu oponowego końcówki żył są połączone, a przewód oponowy jest hermetycznie uszczelniony z użyciem masy uszczelniającej. Końcówki żył stanowią platformę połączenia elektrycznego. Można do nich podłączyć kable, wtyczki i gniazdka.
Konstrukcja czujnika
Urządzenie WELD-PAD zostało opracowane tak, aby pasowało do wszystkich rozmiarów płomienic i czujników. WELD-PAD służy do zastosowań o niskiej różnorodności, w których dokładność nie ma krytycznego znaczenia. Umożliwia pomiar tendencji i pływów oraz monitorowanie. Jeżeli dokładność ma znaczenie krytyczne, należy odnieść się do kart katalogowych TE 65.56, TE 65.57 oraz TE 65.59.