1. Produkty
  2. Pomiar temperatury
  3. Termopary
Powrót do przeglądu
Model TC10-H

Termopara

Bez osłony termometrycznej

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.08 Karta katalogowa SP 05.25 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3 Specjalna dokumentacja #1 Specjalna dokumentacja #2

Zastosowanie

  • Do bezpośredniej instalacji w procesie
  • Budowa maszyn
  • Silniki
  • Łożyska
  • Rurociągi i statki

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -40 ... +1200 °C [-40 ... + 2192 °F]
  • Do wprowadzenia, wkręcany z opcjonalnym przyłączem procesowym
  • Głowica przyłączeniowa typu B lub JS
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2).

Opis

Termopary bez osłony termometrycznej są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których metalowa końcówka czujnika jest montowana bezpośrednio w wywierconych otworach (np. w komponentach maszyn) lub bezpośrednio w procesie w dowolnym zastosowaniu bez agresywnych chemicznie mediów lub ścierania.

W przypadku montażu w osłonie termometrycznej należy zastosować sprężynową złączkę zaciskową, ponieważ tylko ona umożliwia wciśnięcie końcówki pomiarowej w dno osłony termometrycznej. W przeciwnym razie na końcówkę pomiarową może być wywierana potencjalnie krytyczna siła. Montaż jest zwykle wykonywany bezpośrednio w procesie. Można również stosować elementy mocujące, takie jak złączki gwintowane, nakrętki łączące itp.

Elastyczna część sondy to przewód z izolacją mineralną (przewód płaszczowy). Składa się z zewnętrznej osłony ze stali nierdzewnej, która zawiera izolowane przewody wewnętrzne, osadzone w mieszance ceramicznej o wysokiej gęstości i nadaje się również do stosowania w wyższych temperaturach.

Opcjonalnie możemy zamontować analogowe lub cyfrowe przetworniki z gamy WIKA w głowicy przyłączeniowej TC10-H.