WIKA oferuje korzystne usługi zarówno dla własnych systemów separatorów membranowych, jak i dla systemów innych uznanych producentów.
Systemy separatorów membranowych są stosowane do wymagających pomiarów w ekstremalnych temperaturach od -90 °C do +400 °C w przemyśle procesowym. Zespoły separatorów membranowych chronią przyrząd pomiarowy przed agresywnymi, korozyjnymi, niejednorodnymi, ściernymi, wysoce lepkimi lub toksycznymi mediami.
Dzięki tej usłudze można wyraźnie obniżyć całkowite koszty systemu separatorów membranowych. W ten sposób można w pełni wykorzystać żywotność przyrządu pomiarowego, a tylko zespół separatora membranowego wymaga wymiany lub naprawy, zapobiegawczo lub po awarii. Dzięki konserwacji zapobiegawczej, zaplanowanej zgodnie z planowanymi przestojami w zakładzie, można skrócić czas przestojów.
Serwis może być wykonywany zarówno na zamontowanym przetworniku procesowym, jak i na mechanicznym przyrządzie pomiarowym. W zależności od zastosowania, żywotność przetwornika procesowego jest dłuższa niż żywotność części zwilżanych. Dlatego tylko w rzadkich przypadkach uszkodzone systemy separatorów membranowych muszą być wymieniane w całości, tj. łącznie z przetwornikiem procesowym. Dzięki ponownemu wykorzystaniu przetwornika procesowego, WIKA oferuje pakiet serwisowy z wyraźną oszczędnością kosztów.
Dzięki usłudze wymiany, poprzez wymianę separatora membranowego, TCO (całkowity koszt posiadania) miejsca pomiaru może zostać znacznie zmniejszony.
WIKA wzmocniła tę usługę, łącząc się z firmą T-S-T Trennmembran-System-Technik GmbH, która z powodzeniem oferuje tę usługę od wielu lat. T-S-T od prawie 30 lat specjalizuje się w indywidualnej produkcji systemów separatorów membranowych w różnych obszarach zastosowań. Portfolio obejmuje zarówno nową produkcję systemów separatorów membranowych, jak i naprawy.
Nasza ogólnoświatowa oferta usług kalibracji w skrócie: