Projektowanie i produkcja systemów pieców atmosferycznych i próżniowych jest wymagającym zadaniem pod względem bezpieczeństwa. Lutowanie w wysokiej temperaturze, wyżarzanie, hartowanie, starzenie i spiekanie powodują szczególnie niebezpieczne sytuacje. Dlatego też wielu specjalnych producentów polega na ciśnieniowych wyłącznikach bezpieczeństwa firmy WIKA.
W wielu zastosowaniach proces wymaga nie tylko próżni. Wysokie ciśnienie jest bardzo często stosowane w procesach obróbki cieplnej. Dlatego przełącznik ciśnienia musi być w stanie wytrzymać pełne podciśnienie bez zmiany jego działania. Ponadto przełącznik musi działać pod bardzo niskim ciśnieniem (30 mbar lub mniej), a jednocześnie być w stanie wytrzymać ciśnienie do 15 barów.
Wyzwaniem w tym zastosowaniu jest monitorowanie ciśnienia w piecu, tak aby można było je niezawodnie kontrolować, jednocześnie zapobiegając otworzeniu się drzwi, gdy w piecu nadal panuje ciśnienie. Otworzenie drzwi pod ciśnieniem może w najgorszym przypadku doprowadzić do śmierci lub przynajmniej poważnych obrażeń. Ponieważ potencjalne zagrożenie jest tak wysokie, do uzyskania oceny bezpieczeństwa wymagane jest zatwierdzenie SIL dla przełącznika.