Zawieszany przełącznik pływakowy model RLS-6000 służy do monitorowania silnie zanieczyszczonych mediów, np. w przepompowniach ścieków i stacjach pomp. Regulowany pływak podnosi się i opada wraz z poziomem cieczy i przesuwa pręt pływaka w zależności od poziomu. Gdy pręt pływaka osiągnie pozycję końcową w obudowie, magnes na końcu pręta pływaka uruchamia kontaktron umieszczony wewnątrz.
Wyzwalanie styków kontaktronu przez magnes stały jest bezstykowe, a tym samym wolne od zużycia. Pływak można zamontować i wyregulować za pomocą połączenia śrubowego. Umożliwia to łatwą instalację i precyzyjną regulację żądanego punktu przełączania na długości ~ 50 mm (~ 2,0 cala).
Ze względu na specjalną konstrukcję mechaniczną systemu pływakowego, przełącznik pływakowy model RLS-6000 nadaje się również do mediów samoprzylepnych. Ze względu na duży rozmiar korpusu pływaka, zrosty nie będą miały wpływu na działanie przełącznika pływakowego. Podczas konserwacji, czyszczenie może zapobiec zbyt silnemu balastowaniu pływaka przez osady.