Mechaniczny przełącznik ciśnienia PSM-700 został zaprojektowany do zastosowań związanych z kontrolą i monitorowaniem. Element pomiarowy to całkowicie spawany mieszek wykonany ze stali nierdzewnej 316L Ten odporny na korozję przełącznik ciśnienia nadaje się do szerokiej gamy mediów stosowanych w przemyśle przetwórczym. Obudowa składa się z wysokogatunkowego stopu aluminium, za pomocą którego presostat może wytrzymać trudne warunki pracy w przemyśle przetwórczym.
Model PSM-700 jest wyposażony w mikroprzełączniki wymienione na liście UL, zapewniające wysoką wytrzymałość dzięki trwałej obsłudze i długiej żywotności.
Model PSM-700 charakteryzuje się wysoką powtarzalnością punktu przełączania ≤ 0,5 %, co umożliwia niezawodne przełączanie. Regulacja przełącznika różnicowego w szerokim zakresie do 60 % zakresu ustawień w celu elastycznego włączania / wyłączania. Tak szeroki zakres ustawień jest często potrzebny w trybie sterowania włączaniem / wyłączaniem cyklicznych aplikacji. Punkt przełączania można określić na miejscu. Dzięki zabezpieczeniu przed manipulacją przez osoby niepowołane, które jest dostępne jako opcja, można zapobiec nieupoważnionemu ustawieniu punktu przełączania.