Wkręcany przełącznik ciśnienia model PSM01 w wariancie z membraną lub tłokiem otwierają lub zamykają obwód, w zależności czy ciśnienia spada czy rośnie. Śruba regulacyjna umożliwia łatwe i wygodne ustawienie wymaganego punktu przełączania na miejscu.
Opcjonalnie, WIKA oferuje swoim klientom fabryczne ustawienie punktu przełączania i histerezy.
Przełącznik ciśnienia PSM01 nadaje się do zastosowań, w których wykorzystywane jest sprężone powietrze, płyny neutralne i samosmarujące, a także gazy neutralne.
Ten przełącznik ciśnienia charakteryzuje się dobrą powtarzalnością punktu przełączania wynoszącą ≤ 2 % zakresu. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż za pomocą klucza nasadowego. Przełącznik jest interesujący zarówno dla klientów OEM, jak i klientów o niskich wolumenach.