1. Produkty
  2. Pomiar ciśnienia
  3. Przełączniki ciśnienia
Powrót do przeglądu
Model PSD-4-ECO

Przełącznik ciśnienia OEM z wyświetlaczem

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa PE 81.69 Instrukcja obsługi Specjalna dokumentacja #1 Specjalna dokumentacja #2 Specjalna dokumentacja #3

Zastosowanie

  • Obrabiarki
  • Hydraulika i pneumatyka
  • Inżynieria automatyki
  • Budowa maszyn specjalnego przeznaczenia

Specjalne właściwości

  • Wskazanie dobrego/złego stanu na parametryzowanym wyświetlaczu cyfrowym (czerwony/zielony)
  • Kompaktowy rozmiar umożliwia łatwą instalację w wąskich przestrzeniach
  • Zoptymalizowana konstrukcja ułatwia integrację maszyn OEM
  • Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach do 50 g wstrząsów i -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]

Opis

Model PSD-4-ECO to programowalny elektroniczny przełącznik ciśnienia zaprojektowany specjalnie dla klientów OEM. Ekonomiczny i niezawodny model PSD-4-ECO jest przyszłościowym rozwiązaniem automatyzacji dzięki IO-Link 1.1 Dzięki indywidualnej wstępnej konfiguracji fabrycznej, przełącznik ciśnienia można również szybko i łatwo zintegrować z maszyną bez konieczności programowania.

Szybkie wykrywanie błędów dzięki informacji zwrotnej oznaczonej kolorem
Dzięki przełącznikowi ciśnienia PSD-4-ECO bardzo łatwo jest określić, czy system działa w pożądanym zakresie ciśnienia. Urządzenie można sparametryzować w taki sposób, aby wyświetlacz cyfrowy świecił na zielono, gdy wartość mieści się w określonym zakresie ciśnienia oraz na czerwono, jeśli tak nie jest. Pozwala to na wczesną identyfikację problemów.

Zoptymalizowany pod kątem ciasnych przestrzeni montażowych
Model PSD-4-ECO jest bardzo smukły ze względu na swoją średnicę wynoszącą 29 mm. Dzięki rozmieszczeniu wyjścia elektrycznego można go zainstalować tak, aby zajmował niewiele miejsca. Głowicę wyświetlacza można obracać o 335 stopni, a wyświetlacz przechylać elektronicznie o 180 stopni, dzięki czemu wyświetlacz ciśnienia jest zawsze ustawiony
w kierunku użytkownika.

Zoptymalizowany pod kątem integracji OEM
Przełącznik ciśnienia jest dostosowany specjalnie do wymagań produkcji seryjnej OEM. Na przykład jednostki wynoszące 25 sztuk zmniejszają ilość materiału opakowaniowego i ułatwiają obsługę.

Wstępna konfiguracja dostosowana do potrzeb klienta przez WIKA lub automatyczna parametryzacja za pośrednictwem IO-Link 1.1 oszczędza czas i upraszcza proces integracji.

Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach otoczenia
Wytrzymały: Przełącznik ciśnienia model PSD-4-ECO jest przeznaczony do pracy w średnich temperaturach od -40 ... +125 °C. Ponadto wytrzymuje wstrząsy mechaniczne do 50 g i wysokie obciążenia elektryczne. Dzięki temu jest to wysoce ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie.