Prasy manometryczne

Najwyższa dokładność dzięki prasom manometrycznym WIKA

Prasy manometryczne (często określane również jako mechaniczne testery ciężaru własnego lub wzorce pierwotne) są najdokładniejszymi przyrządami referencyjnymi do pomiaru ciśnienia. Ich zasada działania opiera się na fizycznej zasadzie ciśnienie = siła/powierzchnia. Elementy masowe umieszczone na górze układu tłokowo-cylindrowego są źródłem precyzyjnie zdefiniowanej siły. Poprzez wytworzenie określonego (przeciwnego) ciśnienia wewnątrz prasy manometrycznej osiąga się równowagę: elementy masy, w tym swobodnie poruszający się tłok układu tłokowo-cylindrowego, unoszą się, co prowadzi do bardzo dokładnego ciśnienia w porcie testowym.

Co to jest tester ciężaru własnego?

Tester ciężaru własnego, znany również jako prasa manometryczna lub manometr tłokowy, to przyrząd pomiarowy, który może być używany do niezwykle dokładnego określania ciśnienia. Ponieważ ciśnienie = siła/powierzchnia (p = F/A), tester ciężaru własnego działa na zasadzie generowania siły za pomocą fizycznych ciężarków umieszczonych na precyzyjnie obrobionym cylindrze tłokowym. Prasy manometryczne są używane jako urządzenia referencyjne do testowania, kalibracji lub regulacji mechanicznych lub elektronicznych przyrządów pomiarowych. Testery ciężaru własnego WIKA mają dokładność pomiarową od 0,05 % do 0,005 % przy zakresach pomiarowych od -1 do 6000 bar. Rozróżnia się hydrauliczne testery ciężaru własnego, takie jak model CPB5800 i pneumatyczne testery ciężaru własnego, takie jak model CPB3500.

Jak działa hydrauliczny tester ciężaru własnego?

Hydrauliczne testery ciężaru własnego lub prasy manometryczne wykorzystują olej mineralny lub olej sebacynianowy jako medium przenoszące ciśnienie.

Jak działa pneumatyczny tester ciężaru własnego?

Pneumatyczne testery ciężaru własnego działają w oparciu o czyste, suche, niekorozyjne gazy, takie jak powietrze lub azot.

Jak często należy kalibrować tester ciężaru własnego?

Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się, aby testery ciężaru własnego były kalibrowane co pięć lat. Więcej informacji na temat usługi mobilnej kalibracji w WIKA można znaleźć na stronie Centrum kalibracji i serwisu na naszej stronie internetowej.

FAQ
FAQ

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat minimalnej ważności identyfikatora WIKA Build ID?

Informacja o minimalnej ważności identyfikatora kompilacji jest wyświetlana podczas generowania identyfikatora.

Czym jest czynnik Kn?

Wszystkie jednostki tłokowo-cylindrowe i masy, które można zamontować na wagach ciśnieniowych DH Budenberg, są zbudowane wokół nominalnego współczynnika konwersji masy na ciśnienie, Kn. Nominalna efektywna powierzchnia każdego rozmiaru tłoka i cyli ...

więcej