WIKA

Bezpieczeństwo w pracy: WIKA uzyskuje certyfikat ISO 45001

Dywizja Serwisu spełnia najwyższe standardy

WIKA uzyskała certyfikat ISO 45001 dla swojej dywizji z obszaru serwisu- to międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Taki system zapewnia, że wszystkie procesy operacyjne są zgodne z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także są nieustannie optymalizowane w tym zakresie. Obejmuje to zarówno działania w obiektach własnych, jak i różnorodne usługi realizowane u klientów. System zarządzania BHP gwarantuje systematyczną identyfikację i minimalizację ryzyk podczas tych często wymagających zadań. Usługi WIKA obejmują instalację, konserwację i naprawy, a także kalibrację i doradztwo.

Wymagania normy ISO 45001 obejmują regularne audyty, szkolenia pracowników i kadry zarządzającej oraz ocenę standardów bezpieczeństwa. Dzięki tym działaniom możliwe jest wczesne wykrywanie i eliminowanie potencjalnych zagrożeń, co prowadzi do ciągłego doskonalenia procesów w zakresie BHP.

„Dzięki certyfikacji ISO 45001 naszych usług terenowych wysyłamy wyraźny sygnał na poziomie międzynarodowym” - mówi Matthias Bundschuh, Vice President Services w WIKA. „Klienci na całym świecie mogą mieć pewność, że podczas instalacji, uruchamiania i konserwacji aparatury spełniane są najwyższe standardy bezpieczeństwa – zarówno w nowych projektach, jak i w ramach prac serwisowych związanych z utrzymaniem i naprawą.”