WIKA posiada certyfikat zgodności z normą jądrową ISO 19443

WIKA uzyskała certyfikat TÜV SÜD zgodnie z nową normą zarządzania jakością ISO 19443:2018 dla cywilnych projektów jądrowych. Producent technologii pomiarowych jest tym samym pierwszą firmą w Niemczech i czwartą na świecie, która osiągnęła ten status. Audyt został zaliczony za pierwszym podejściem.

Do tej pory WIKA uzyskała certyfikat KTA 1401. Standard ten został jednak opracowany głównie z myślą o rynku niemieckim. Dzięki procesom zgodnym z normą ISO 19443, WIKA koncentruje się obecnie na globalnej działalności projektowej w segmencie cywilnej energetyki jądrowej. W ten sposób można znacznie ograniczyć liczbę audytów przeprowadzanych przez klientów w celu zakwalifikowania ich jako dostawców.

Aby spełnić wymagania pomiarowe przemysłu, WIKA oferuje produkty i rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie parametrów pomiarowych ciśnienia, temperatury i poziomu.

Słowo kluczowe: ISO 19443