Wraz z przetwornikiem różnicy ciśnień modelu CPT8900 firma WIKA wprowadza na rynek precyzyjny czujnik przeznaczony do najbardziej wymagających zastosowań pomiarowych. Urządzenie mierzy jednocześnie ciśnienie statyczne i różnicę ciśnień, co pozwala mu kompensować efekty trybu wspólnego, tj. wpływ ciśnienia statycznego na pomiar różnicy ciśnień, jednocześnie mierząc rzeczywistą różnicę ciśnień za pomocą drugiej komory pomiarowej. Wynikiem tego są stabilne i niezawodne wartości pomiarowe, przydatne m.in. w technice kalibracyjnej, laboratoriach ciśnieniowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Dzięki dokładności pomiaru ciśnienia statycznego na poziomie zaledwie 0,008 % IS-33 lub 0,01 % FS oraz dokładności pomiaru różnicy ciśnień na poziomie zaledwie 0,03 % FS, model CPT8900 jest wyjątkowym rozwiązaniem na rynku wysoce precyzyjnych czujników różnicy ciśnień.
W przypadku wielu tak zwanych przetworników ciśnienia różnicowego różnica jest obliczana na podstawie wartości z dwóch oddzielnych czujników. Zmniejsza to jednak dokładność, ponieważ niepewności poszczególnych czujników są matematycznie sumowane. Natomiast model CPT8900 mierzy ciśnienie różnicowe bezpośrednio, rejestrując ciśnienie po przeciwnych stronach pojedynczego czujnika.
CPT8900 obejmuje zakresy ciśnienia statycznego od 0 … 340 mbar do 0 … 17 bar oraz zakresy ciśnienia różnicowego od ±12,5 mbar do -1 … 100 bar. Zakresy ciśnienia statycznego i różnicowego można łączyć podczas konfiguracji. Kompensacja temperatury obejmuje zakres 0 … 50 °C. Dzięki rozdzielczości ośmiu cyfr znaczących i okresowi międzykalibracyjnemu wynoszącemu 365 dni model CPT8900 zapewnia doskonałą długoterminową stabilność. Komunikacja jest możliwa poprzez interfejsy USB, RS-232 lub RS-485. Wersja z interfejsem RS-485 obsługuje tryb multidrop i umożliwia proste okablowanie.
Model CPT8900 idealnie nadaje się do urządzeń OEM wymagających wysoce dokładnego przetwornika ciśnienia, takich jak regulatory ciśnienia, kalibratory przepływu lub wilgotności. Odgrywa on również kluczową rolę w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Producenci zestawów do pomiaru danych aerodynamicznych (ADTS) wykorzystują takie czujniki w przyrządach testowych służących na przykład do testowania i kalibracji przyrządów w kokpicie samolotu. Model CPA8001 ADTS firmy WIKA również wykorzystuje ten czujnik. Inne obszary zastosowań obejmują kalibrację tuneli aerodynamicznych, testy czujników samochodowych, monitorowanie filtrów w instalacjach technicznych budynków, a także hydrologię i oceanografię.