Analizator gazów GA11 umożliwia bardzo precyzyjne mierzenie jakości gazów izolacyjnych

Najwyższa dokładność i łatwa mobilna obsługa

WIKA wprowadziła na rynek kolejną generację analizatora gazów GA11. Umożliwia operatorom rozdzielnic, producentom i firmom zajmującym się konserwacją rejestrowanie jakości gazu SF6 i alternatywnych gazów izolacyjnych. GA11 zapewnia precyzyjne wartości mierzenia wilgotności, czystości gazu i produktów rozkładu. Technologia czujników z kompensacją temperatury i inteligentne algorytmy mierzenia oparte na kryteriach stabilności zapewniają maksymalną dokładność podczas pomiaru czystości i punktu rosy - jest to znacząca poprawa w stosunku do wszystkich poprzednich wersji. Opcjonalne technologie wykrywania dwutlenku siarki, fluorowodoru, siarkowodoru i tlenku węgla oferują również wysoką dokładność i długoterminową stabilność.

Nowy GA11 nadaje się do użytku mobilnego dzięki lżejszej, bardziej kompaktowej konstrukcji. Waga odpornej na uderzenia twardej oprawy, zabezpieczonej przed strumieniami wody i pyłem zgodnie z normą IP65, wynosi zaledwie 22 kilogramy. Zaletą jest również zintegrowany akumulator niklowo-wodorkowy (NiMH). W przeciwieństwie do przyrządów z akumulatorem litowo-jonowym, GA11 nie podlega ograniczeniom w zakresie transportu określonym przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Przyrząd może być przewożony w samolocie jako bagaż rejestrowany, co jest zaletą w przypadku użytku międzynarodowego.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i przejrzystemu menu, wszystkie procesy mierzenia są łatwe do kontrolowania. Wszystkie funkcje GA11 są dostępne zarówno w wersji akumulatorowej, jak i sieciowej. Co równie ważne, zamknięty system mierzenia niezawodnie zapobiega emisji do atmosfery: Gaz z mierzenia jest albo zwracany do komory gazowej, albo gromadzony w zewnętrznym worku do odzyskiwania gazu.

Liczba znaków: 1679