Kompaktowe czujniki do precyzyjnego pomiaru gęstości, lepkości i temperatury
Firma WIKA wprowadziła nową serię czujników umożliwiających monitorowanie w czasie rzeczywistym kluczowych właściwości gazów i cieczy. Modele DTG-30, DTL-30 oraz VTL-30 wyróżniają się przede wszystkim kompaktową i wytrzymałą konstrukcją. Dzięki temu mogą być integrowane z szeroką gamą aplikacji, zarówno w produktach i systemach OEM, jak i w środowiskach przemysłowych. Nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej przyrządy można łatwo zainstalować m.in. w cysternach samochodowych, kompletnych skidach procesowych, analizatorach czy podczas modernizacji istniejących instalacji. Tak niewielkie wymiary są możliwe dzięki innowacyjnej technologii MesoScale®, będącej opatentowanym połączeniem konstrukcji sensora, sposobu jego wzbudzania oraz zaawansowanego oprogramowania. Technologia ta łączy zalety miniaturyzacji z niezawodną konstrukcją ze stali nierdzewnej. W efekcie WIKA opracowała przyrządy zapewniające bardzo precyzyjny pomiar gęstości, lepkości i temperatury cieczy oraz gazów w zastosowaniach procesowych.
Typowe obszary zastosowań obejmują identyfikację i kontrolę jakości paliw. Model DTL-30 umożliwia wykrywanie niewłaściwego tankowania, monitorowanie mieszania dodatków oraz przeliczanie objętości na przepływ masowy. Czujniki wspierają również proces dekarbonizacji przemysłu. Model VTL-30 mierzy lepkość i gęstość roztworów aminowych, pomagając zapewnić skuteczność tej kluczowej technologii wychwytywania dwutlenku węgla (Carbon Capture).
Wytrzymała konstrukcja, obejmująca elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej 316L, gwarantuje stabilną pracę nawet w wymagających warunkach. Ponieważ czujniki charakteryzują się minimalnym dryftem i nie posiadają części ruchomych, użytkownicy korzystają z wysokiej długoterminowej stabilności bez konieczności regularnej kalibracji. Przyrządy posiadają certyfikaty do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z normami ATEX, IECEx oraz FM.
Czujniki zapewniają dokładne wyniki pomiarowe w całym zakresie kalibracji oraz wysoką powtarzalność pomiarów. W czasie rzeczywistym obliczają współczynniki wiarygodności, dostarczając informacji o jakości i poprawności wyników. Charakteryzują się krótkim czasem reakcji, a wyniki pomiarów są udostępniane z częstotliwością 1 Hz. Model DTG-30 może współpracować z jednostką obliczeniową BSU-30, która integruje sygnały z różnych czujników i wyznacza parametry takie jak średnia masa molowa oraz gęstość względna gazu (specific gravity).