Innowacyjny przetwornik temperatury z funkcją True Drift Detection jest już dostępny na całym świecie

Zaledwie rok po wprowadzeniu na rynek, cyfrowy przetwornik temperatury WIKA Model T38 posiada już wszystkie ważne międzynarodowe zatwierdzenia i dlatego jest dostępny na całym świecie. Przetwornik zapewnia jeszcze większą niezawodność procesu dzięki innowacyjnej funkcji wykrywania dryftu. T38 może być również wykorzystany elastycznie, ponieważ jego sześć zacisków przyłączeniowych czujnika umożliwia niezliczone możliwe kombinacje z czujnikami wejściowymi.

True Drift Detection to nowa funkcja monitorowania opracowana przez firmę WIKA. Stałe monitorowanie przy użyciu dwóch idealnie dopasowanych czujników umożliwia natychmiastowe rozpoznanie dryfującego czujnika. Pozwala to operatorom na natychmiastową interwencję w przypadku błędnych pomiarów. Niezawodność procesu jest zatem gwarantowana na stałe.

Przetwornik temperatury spełnia wszystkie wymagania normy IEC 61508 i jest przeznaczony do uniwersalnego użytku. Dostępna jest wersja montowana na głowie i na szynie, a także wersje SIL i różne wersje Ex T38 do niestandardowej integracji. Wszystkie warianty mogą być programowane przy użyciu protokołu HART® z dużą liczbą otwartych narzędzi konfiguracyjnych.

Liczba znaków: 1072
Słowo kluczowe: T38