Klingenberg, Grudzień 2021. Niezależnie od tego, czy mierzy przepływ i poziom, czy monitoruje filtry i pompy: nowy przetwornik różnicy ciśnień model DPT-20 firmy WIKA jest odpowiedni dla wielu procesów przemysłowych. Jako przyrząd z certyfikatem SIL-2 spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa.
Przetwornik o zwartej konstrukcji działa z dokładnością < ±0.065 % zakresu. Dzięki trójwymiarowej kompensacji temperatury podczas regulacji zapewnia niezawodny wynik pomiaru, nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia. DPT-20 dostępny jest z zakresami pomiarowymi od -10 ... +10 mbar do -16 ... +16 bar i jest przeznaczony do ciśnienia statycznego do 400 bar. Jego funkcja skalowania umożliwia bardzo elastyczne użytkowanie, a tym samym ekonomiczne przechowywanie zapasów. W przypadku DPT-20 dostępne są trzy protokoły komunikacyjne do integracji z istniejącymi systemami. Przetwornik różnicy ciśnień może być parametryzowany na dwa sposoby: poprzez sterowanie procesem za pomocą oprogramowania DTM lub EDD i konfiguracji lub bezpośrednio na przyrządzie za pomocą opcjonalnego wyświetlacza cyfrowego.
Liczba znaków: 1066
Słowo kluczowe: DPT-20